Coffret Drivia 13/13 combiné, 4 rangéesCoffret encastré Drivia 13/13 combiné, 4 rangées
|
||||||||||||||||
|
|
|
401267VDI01 822340071 7611668100655 ![]() 577.50 CHF 135
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Coffret encastré Drivia 13/13
Couleur: blanc RAL 9010
Dimensions cadre (HxL): 598x689mm)
reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
composé de:
Coffret apparent Drivia 13, 4 rangées (courant fort)
Porte (une partie) et cadre métal (couleur: blanc, RAL 9010)
1x Plaque perforée 13 mod. Multimédia (L×H: 250×598mm)
1x Rail DIN 35mm 13 mod. (multimédia)
Séparation galvanique entre le courant fort et la partie multimédia
Livré avec prise 2 x T13