Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 Reihen

UP-Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 Reihen
(4xDIN SS + 1xDIN MM + 1 Lochblech)

Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 Reihen
Verteiler Drivia 13/13 Kombi, 4 Reihen 401267VDI01
822340071
7611668100655
7611668100655


577.50 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Drivia 13/13 Kombi 
Farbe: weiss RAL 9010 
Abmessung Rahmen (B×H): 598x689mm 
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise 
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.) 
Bestehend aus: 
AP-Verteiler Drivia 13, 4 Reihen (Starkstrom) 
Türe (1 Flügel) und Rahmen Metall (Farbe: Weiss, RAL 9010) 
1x Feld mit Lochblech Multimedia (B×H: 250×598mm) 
1x DIN-Hutschiene 35mm 13TE (Multimedia) 
Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Multimedia 
Lieferumfang: inkl. Steckdose 2 x T13



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen