Coffret combiné, Practibox 18 AMD, 4 rangées"Coffret encastré combiné, Practibox 18 modules, 4 rangées
|
||||||||||||||||
|
|
|
401719VDI03 822621121 7611668108637 ![]() 297.65 CHF 313
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Coffret encastré combiné, Practibox 18 unités de distribution
eçoit les appareils de DX3 OPTIMISÉ ou DX3 STANDARD et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
Couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (LxHxP): 493 x 800 x 111mm
1x Rail DIN 35mm 18 unités de distribution (courant fort)
2 x Plaque perforée pour multimédia
1x Rail DIN 35mm 18 unités de distribution (multimédia)
Séparation galvanique de courant fort et de plaque perforée
Caractéristiques techniques:
- IP30 - IK05 sans porte
- IP40 - IK07 avec porte
Double isolation classe II
- Tension d’emploi assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Tension d’isolement assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Intensité de court-circuit : 10 kA
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Température d’utilisation : -10°C à +60°C
- Température d’installation : -25°C à +60°C
- Courant maxi admissible : 125A
- Puissances dissipées : 78W
Conforme à l’IEC 60670-24
Conforme aux directives ROHS et REACH
Livrés avec prise 4 x T13