Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Multimedia Verteiler Practibox³, 1 TE, 4 Reihen

UP-Kombiverteiler Practibox 18 TE, 4 Reihen (2x DIN + 2x Lochblech)

UP-Multimedia Verteiler Practibox³, 1 TE, 4 Reihen
UP-Multimedia Verteiler Practibox³, 1 TE, 4 Reihen 401719VDI03
822621121
7611668108637
7611668108637


297.65 CHF
313


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Kombiverteiler Practibox mit 18 Teilungseinheiten
Zum Bestücken mit Geräten der Baureihen DX3 OPTIMIERT bzw. DX3 STANDARD und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, etc.)
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessung (BxHxT): 493 x 800 x 111mm
Einbaumasse (BxHxT): 436 x 756 x 91mm
1x DIN-Hutschiene 35mm 18 Teilungseinheiten (Starkstrom)
2x Felder mit Lochblech für Multimedia
1x DIN-Hutschiene 35mm 18 Teilungseinheiten (Multimedia)

Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Lochblech
Technische Daten:
- IP30 - IK05 ohne Türe
- IP40 - IK07 mit Türe
- Class II doppelte Isolierung
- Bemssungsspannung: 400 V AC - 50/60 Hz
- Bemessungsisolationsspannung: 400 V AC - 50/60 Hz
- Kurzschluss: 10 kA
- Lagertemperatur: -20°C to +70°C
- Betriebstemperatur: -10°C to +60°C
- Einbautemperatur: -25°C to +60°C
- Max. zulässiger Strom: 125A
- Verlustleistung: 78W

Entspricht folgenden Normen / Standards
IEC 60670-24, ROHS und REACH

Lieferumfang: inkl. Steckdosenleiste 4 x T13