Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Classe 300 - Poste vidéo X13E connecté

Classe 300 - Poste vidéo X13E connecté, magnésium

Classe 300 - Poste vidéo X13E connecté
Classe 300 - Poste vidéo X13E connecté 344643
964752289
8005543561454
8005543561454


813.10 CHF
901


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils connecté
Transfert d'appel sur téléphone, smartphone ou tablette 
Avec fonction WLAN et écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9) 
4 fonctions de base sont directement accessibles:
Ouverture de porte communication
activation du poste extérieur ou d'une caméra supplémentaire 
1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel. 
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions
et aux paramètres du poste comme le choix: 
De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes 
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif en position T. 
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte, 
coupure sonnerie, appel porte palière 
Réglages des volumes (sonnerie, écoute) 
La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit. 
Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632) 
Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière et sonnerie supplémentaire 
Coloris magnésium 
Dimensions (h × l × p) : 165 × 193,5 × 22 mm
Une communication permanente et instantanée entre
votre smartphone et le portier, grâce à une connexion sans fils
entre le poste intérieur et le: vous pouvez accéder à
toutes les fonctions de l’interphonie, où que vous soyez
Avec Classe 300 X, le contrôle d’accès devient nomade

COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS INTELLIGENTES NETATMO

La caméra extérieure distingue les personnes, les animaux et les voitures. Vous pouvez donc surveiller votre maison et voir si un individu entre dans votre jardin. Avec la caméra intérieure, vous pouvez vérifier si vos enfants sont bien rentrés de l’école à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale

En savoir plus sur Netatmo www.netatmo.com/fr-fr



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen