LUMO IP44 LED 9W 830/840Universal luminaire LUMO IP44 LED 9W 900/450lmLUMO IP44 LED 9W 830/840
 
 Moderne, polyvalent et élégant, Lumo est conçu pour les espaces résidentiels et publics. Lumo est un luminaire polyvalent de nouvelle génération qui cache secrètement de multiples fonctions à l'intérieur. La puissance lumineuse et la température de couleur modifiables donnent à Lumo une longueur d'avance dans l'éclairage des locaux. Caractéristiques techniques : Couleur : Blanc Tension : 230V Fonction: ON/OFF Diamètre: 267 mm Hauteur: 57 mm Indices de protection: IP44 Classe de protection : II Consommation: 9 W Lampe: LED Classe d'efficacité énergétique: E Optique : Diffuseur opale Indice de rendu des couleurs: Ra>80 Température de couleur : 3000 K / 4000 K Flux lumineux du luminaire LED : 900/450lm Durée de vie du module LED : 50000 h Accessoires |