LUMO IP44 LED 9W 830/840Universalleuchte LUMO IP44 LED 9W 900/450lmLUMO IP44 LED 9W 830/840
 
 Lumo ist eine moderne, vielseitige und stilvolle Leuchte für den Wohnbereich und öffentliche Räume. Lumo ist eine Allround-Leuchte der nächsten Generation, die im Inneren mehrere Funktionen verbirgt. Die veränderbare Lumenleistung und Farbtemperatur machen Lumo zum Vorreiter bei der Beleuchtung von Räumen. Technische Eigenschaften: Farbe: Weiss Spannung: 230V Funktion: ON/OFF Durchmesser: 267 mm Höhe: 57 mm Schutzgrad: IP44 Schutzklasse: II Verbrauch: 9 W Lichtquelle: LED Energieeffizienzklasse: E Optic : Opaldiffusor Farbwiedergabeindex: Ra>80 Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K Lichtstrom der LED-Leuchte: 900/450lm Lebensdauer LED-Modul: 50000 h Zubehör |