Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Hublot 12V transparent

Hublot INC à LED, 12V, 1 module, Axolute, transparent

Hublot 12V transparent
Hublot 12V transparent H4371T/12
8012199769240
8012199769240


51.10 CHF
911


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 22.5x45mm
Profondeur: 31mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Niveau de puissance: 0.6W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen