Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signallampe 12V transparent

EB-Signallampe mit LED, 12V, 1 Modul, Axolute, transparent

Signallampe 12V transparent
Signallampe 12V transparent H4371T/12
8012199769240
8012199769240


51.10 CHF
911


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 31mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Leistungsaufnahme: 0.6W