Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation secourues

Alimentation secourues AX3 1L P: 230VAC, S: 12VDC 6W

Alimentation secourues
Alimentation secourues 004210
543670402
3245060042103
3245060042103


745.80 CHF
305


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentation secourues AX3 1L 230VAC/12VDC 6W 0,5A
Tension au primaire: 230VAC
Tension au secondaire: 12VDC
Intensité: 0,5A
Féquence (fn): 50/60Hz
Capacité: 280mAh
Puissance: 6W
Largeur: 6mod. (108mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Conformes à la norme: EN 61558-2-6
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Equipées: -D'une protection électronique (surcharge et courts-circuits), -d'une protection par fusible intégré en entrée, d-'un voyant vert de présence tension en sortie
Note: Equipées d'un bouton marche/arrêt, d'un voyant de fonctionnement, d'un fusible de protection


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen