Netzgerät unterbrechungsfreiNetzgerät unterbrechungsfrei P: 230V, S: 12V, 6WNetzgerät unterbrechungsfrei
Unterbrechungsfreies Netzgerät 1L, 230VAC/12VDC, 6W, 0,5A
Primärspanung: 230VAC Sekundärspannung: 12VDC Betriebsnennstrom: 0,5A Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz Akku Kapazität: 280mAh Leistungsabgabe: 6W Breite: 6TE (108mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Normenkonform: EN 61558-2-6 Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm² Bestehend aus: -Elektronischer Schutz vor Überspannung und Kurzschluss, -Feinsicherung Eingangsseitig, -Grüne Kontrolllampe (Abgang unter Spannung) Hinweis: Ausgerüstet mit Start/Stop Schalter, Betriebslampe, Feinsicherung |
||||||||||||||||