Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Alimentation pour télévariateur

Alimentation pour télévariateur avec Bus

Alimentation pour télévariateur
Alimentation pour télévariateur 003680
305800001
3245060036805
3245060036805


204.10 CHF
305


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Alimentation pour télévariateur avec Bus
Tension alimentation: 100-240VAC
Féquence (fn): 50/60Hz
Tension du courant de commande: 27VDC
Courant: 150mA
Conformes à la norme: EN 61204
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Permet d'alimenter les commandes auxiliaires connectées sur le BUS des télévariateurs
Note: Ce produit permet l'alimentation de 8 auxiliaires de télévariation maximum à l'aide d'un BUS de longueur maximum de 300 mètres
Témoin lumineux allumé: Indique que les périphériques sont alimentés


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen