Netzgerät für FerndimmerNetzgerät für Ferndimmer mit BussteuerungNetzgerät für Ferndimmer
Netzgerät für Ferndimmer mit Bussteuerung
Versorgungsspannung: 100-240VAC Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz Steuerspannung: 27VDC Stromstärke: 150mA Normenkonform: EN 61204 Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm² Hinweis: Für den Anschluss von Ferndimmern (Art. Nr. 003660/003671) mit Dimmer-Nebenstellen über separate Busleitung Hinweis: Dieses Gerät dient der Netzstromversorgung von maximal 8 Ferndimmungs-Hilfsschaltern über einen BUS mit einer maximalen Länge von 300 Metern. Anmerkung: Das Leuchten der Leuchtdiode zeigt an, dass die Hilfsschalter mit Strom versorgt werden |