Voyant rouge CX3 avec triples LED 230-400VVoyant CX3 avec triples LED rouge 230-400VVoyant rouge CX3 avec triples LED 230-400V
Voyant CX3 avec triples LED rouge 230-400V
Tension assignée d'emploi voyant (Un): 230-400VAC Couleur LED: Rouge Durée du vie LED: 100'000 h Consommation LED: 0,17W en 230VAC et 0,11W en 24VAC Remarque LED: Equipés d'une LED non interchangeable Conformes à la norme: EN 60947-5-1 Largeur: 1mod. (18mm) Degré de protection: Indice de protection IP 2x Bornes (en bas): Vis Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm² Note: 3 LED rouge |