Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyant à LED 230V orientation pour gamme Mosaic

Voyant à LED 230V, vert, orientation

Voyant à LED 230V orientation pour gamme Mosaic
Voyant à LED 230V orientation pour gamme Mosaic 067663
209000001
3414970810915
3414970810915


11.30 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Voyant à LED pour gamme d'appareillage Mosaic
Tension: 230V
Consommation: 2.4mA
Pour inter à voyant 20 A avec 2 fils à câbler



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen