Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyant à LED 12/24/48V orientationpour inters à bascule

Voyant à LED 12-24-48V, blanche, orientation

Voyant à LED 12/24/48V orientationpour inters à bascule
Voyant à LED 12/24/48V orientationpour inters à bascule 067687
209986001
3414970427007
3414970427007


14.65 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Voyant à LED pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic à bascule
Tension: 12–24–48V AC/DC
12 V: 0,2 mA en continu, 0,4 mA en alternatif
24 V: 0,9 mA en continu, 1,2 mA en alternatif
48 V: 2,7 mA en continu, 3,7 mA en alternatif
Orientation
Pour inter et poussoir à voyant