Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Ventilateur avec filtre 240m3 circulation d'air/h

Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 200m3
Avec filtre: 240m3

Ventilateur avec filtre 240m3 circulation d'air/h
Ventilateur avec filtre 240m3 circulation d'air/h 034852
3245060348526
3245060348526


303.25 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Ventilateur avec ouïe plastique
Circulation d'air/h:
Avec kit de protection inox: 200m3
Avec filtre: 240m3
Avec ouïe supplémentaire (réf. 034835): 260m3
Sans filtre: 450m3
Protection: IP 54 - IK 08
Tension d'alimentation: 230VAC
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Contenu: Une paire d'ouïes 250x250mm,
Filtre électrostatique lavable type G3
Norme: EN779
Information: max. 2 ventilateurs par armoire
Dépassement de l'armoire: 7 à 10 mm
Réhausse: réf. 034888/89/90