Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur commande de phase ENC blanc, 600W

Variateur commande de phase ENC RL, 600W, grd. I, Arteor, blanc

Variateur commande de phase ENC blanc, 600W
Variateur commande de phase ENC blanc, 600W 078405UP61
548802001
7611668086881
7611668086881


94.70 CHF
110


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 600 W en incandescence ou halogène 230 V
- 600 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux


Article alternatif