Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur 0-10V INC magnésium

Variateur INC 0-10V, 600VA, 2 modules, magnésium

Variateur 0-10V INC magnésium
Variateur 0-10V INC magnésium 078404M
548829841
7611668086928
7611668086928


106.10 CHF
113


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pour la commande des tubes fluorescents à ballast électronique 1 – 10 VDC
Courant de commande maxi 40 mA
Puissance maxi: 600 VA
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux


Accessoires