Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Variateur 0-10V ENC blanc

Variateur ENC 0-10V, 600VA, grd. I, Arteor, blanc

Variateur 0-10V ENC blanc
Variateur 0-10V ENC blanc 078404UP61
548280001
7611668090031
7611668090031


114.00 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pour la commande des tubes fluorescents à ballast électronique 1 – 10 VDC
Courant de commande maxi 40 mA
Puissance maxi: 600 VA
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux