Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Traverse 350mm pour châssis partiel XL3 4000

Traverse 350mm pour châssis partiel pour la réalisation d'un jeu de barres de transfert horizontal en XL3 4000

Traverse 350mm pour châssis partiel XL3 4000
Traverse 350mm pour châssis partiel XL3 4000 020531
3245060205317
3245060205317


270.10 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Traverse pour châssis partiel pour la réalisation d'un jeu de barres de transfert horizontal
Longueur: 350mm
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 475mm: Sur flanc de l'enveloppe. Fixation entre le profil en fond d'armoire et la façade. Profil (Art. Nr. 020512 pour H: 2000mm; Art. Nr. 020852 pour H: 2200mm) et un set d'équerres (Art. Nr. 020530) est obligatoire.
Remarque: Peut uniquement être monté à l'aide de la notice, du profil partiel et du set d'équerres
Livraison: Set à 2pcs. traverse pour châssis partiel avec matériel de montage