Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Toit-base coffrets 975mm x 475mm XL3 4000

Toit-base L: 975mm P:475mm pour coffrets XL3 4000

Toit-base coffrets 975mm x 475mm XL3 4000
Toit-base coffrets 975mm x 475mm XL3 4000 020507
3245060205072
3245060205072


1'065.60 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 4000 équipement (toit et base)
Profondeur: 475mm
Largeur: 975mm (utile: 850mm/36mod.)
Hauteur: Préparé pour accueillir les montants de structure (réf. 020500/020850)
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP55/IK08 (avec porte et joint)
Remarque: Gaine à câbles au sol