Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Toit-base coffrets 475mm x 475mm XL3 4000

Toit-base L: 475mm P:475mm pour coffrets XL3 4000

Toit-base coffrets 475mm x 475mm XL3 4000
Toit-base coffrets 475mm x 475mm XL3 4000 020501
3245060205010
3245060205010


939.30 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 4000 équipement (toit et base)
Profondeur: 475mm
Largeur: 475mm (utile: 350mm/18mod.)
Hauteur: Préparé pour accueillir les montants de structure (réf. 020500/020850)
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP55/IK08 (avec porte et joint)
Remarque: Ensemble gaine à câbles


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen