Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Toit-base coffrets 1425mm x 975mm XL3 6300

Toit-base pour armoire XL3 6300 L: 1425mm P:975mm

Toit-base coffrets 1425mm x 975mm XL3 6300
Toit-base coffrets 1425mm x 975mm XL3 6300 021135
3245060211356
3245060211356


2'370.45 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 6300 équipement (toit et base)
Profondeur: 975mm
Largeur: 1425mm (utile: 1300mm)
Hauteur: 2200mm (utile: 2000mm)
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP55/IK08 (avec porte et joint)
Remarque: Gaine à câbles au sol
Préparé pour accueillir les montants de structure (réf. 020500/50)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen