Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Promo & liquidation / fin de série

Thermostat connecté WIFI Smarther 2 APP blanc

Thermostat à montage apparent connecté WIFI Smarther2 blanc

Thermostat connecté WIFI Smarther 2 APP blanc
Thermostat connecté WIFI Smarther 2 APP blanc 049040
205491001
3414971920194
3414971920194


179.00 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Thermostat à montage apparent connecté WIFI doté d’une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d’hygrométrie et permettant d’ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost".
Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l’activité de la maison (programmation de plages horaires : Comfort/Nuit/Eco/Hors Gel).
Pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l’application Home+Control gratuite (iOS ou Androïd).
Permet de gérer à distance l’installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l’activité de la maison. Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique
ou électrique) qui dispose d’un simple contact piloté en tout ou rien.

Consommation 2 W
Température de fonctionnement 5 ÷ 40 ° C
Réglage température 5 – 40°C ; par palier de 0,5°C
Alimentation 230V
Contacts: C, NO, NC
Couleur: blanc
Montage: apparent
Dimensions (LxHxP):126x87x12,6 mm
À utiliser avec boîtes d'encastrement 2 ou 3 modules réf. 500CH, 503E, PB503N ou PB502N.

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n,
fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission <lt/> 20 dBm.
Protocole de sécurité WPA/WPA2



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen