Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur silencieux temporisé

Télérupteur CX3 silencieux temporisé 16A, 1L, 2630VAC, 1NO, 5-60min.

Télérupteur silencieux temporisé
Télérupteur silencieux temporisé 412401
534107200
3245064124010
3245064124010


74.70 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur silencieux temporisé CX3
Nb de pôles: 1L
Courant nominal (In): 16A
Tension du courant de commande (AC): 230V
Contacts: 1 NO
Conformes aux normes: EN 60669-2-2
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x6mm²/2x4mm²
Note: Silencieux


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen