| Ethernet: | oui |
| Fast Ethernet: | oui |
| Ethernet Gigabit: | oui |
| Ethernet 10 Gigabits: | non |
| nombre de ports RJ45 10 Mbps: | 0 |
| nombre de ports ST 10 Mbps: | 0 |
| nombre de ports SC 10 Mbps: | 0 |
| nombre de ports RJ45 10/100 Mbps: | 1 |
| nombre de ports M12 10/100 Mbps: | 1 |
| nombre de ports SC 100 Mbps: | 0 |
| nombre de ports ST 100 Mbps: | 0 |
| nombre de ports VF-45 100 Mbps: | 0 |
| nombre de ports MT-RJ 100 Mbps: | 0 |
| nombre de ports RJ45 1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports RJ45 100/1000 Mbps: | 0 |
| nombre de mini-ports GBIC 100/1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports SC 1000 Mbps SC (SX): | 0 |
| nombre de ports SC 1000 Mbps (LX): | 0 |
| nombre de ports VF-45 1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports MT-RJ 1000 Mbps: | 0 |
| nombre de mini-ports GBIC 10 Gbps: | 0 |
| nombre de ports SC 10 Gbps (SR): | 0 |
| nombre de ports SC 10 Gbps (LR): | 0 |
| nombre de ports GBIC 1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports mini GBIC 1000 Mbps: | 0 |
| nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC: | 0 |
| nombre de ports LC 1000 Mbps (SX): | 0 |
| nombre de ports LC 1000 Mbps (LX): | 0 |
| nombre de ports LC 10 Gbps (SX): | 0 |
| nombre de ports LC 10 Gbps (LX): | 0 |
| nombre des autres ports: | 0 |
| mode de montage: | autre |
| nombre max. de switches empilables: | 0 |
| nombre de ports de connectivité pour module: | 0 |
| layer 2: | non |
| layer 3: | non |
| layer 4: | non |
| layer 7: | non |
| à gérer: | non |
| classe de protection (IP): | IP20 |
| Power over Ethernet: | non |
| hauteur: | 0 mm |
| largeur: | 0 mm |
| profondeur: | 0 mm |