Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support volant pour VX3optimisé 580mm

Support volant pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 3200A sur flanc en enveloppe XL3 4000, entraxe jeu de barres 125mm

Support volant pour VX3optimisé 580mm
037351
3245060373511
3245060373511


144.05 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support volant pour jeu de barres aluminium 630-1600A/3200A en enveloppe XL3 4000 P: 975mm
Système jeu de barres: VX3optimisé 3200A
jeu de barres: 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Entraxe jeu de barres: 125mm
Largeur du support isolant: 580mm
630-1600A Montage en enveloppe XL3 4000 P: 975mm: Horizontal sous toit ou au sol.
3200A montage en enveloppe XL3 4000 P: 975mm: Horizontal sous toit ou au sol. Pour la réalisation d'un système jeu de barres en aluminium 3200A, sont 2pcs d'un support jeu de barres (Art. Nr. 037351) nécessaire ainsi qu'un set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) pour assembler le support jeu de barres.
Conforme à la norme: 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8KVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 154kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 70kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Remarque: Pour augmenter la résistance du courant de court-circuit sur un système jeu de barres horizontal 630-1600A fixé entre les montants et les profils, 1pcs de supports jeu de barres (Art. Nr. 037350) est nécessaire. Pour augmenter la résistance du courant de court-circuit sur un système jeu de barres horizontal 3200A fixé entre les montants et les profils, sont 2pcs de supports jeu de barres (Art. Nr. 037351) et 1 set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) nécessaire.
Livraison: 1pc. support volant pour jeu de barres (Support isolant pour jeu de barres aluminium) sans matériel de fixation.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen