Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support volant pour VX3optimisé 330mm

Support volant pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 3200A sur flanc en enveloppe XL3 4000, entraxe jeu de barres 75mm

Support volant pour VX3optimisé 330mm
037350
3245060373504
3245060373504


121.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support volant pour jeu de barres aluminium 3200A en enveloppe XL3 4000 P: 975mm
Système jeu de barres: VX3optimisé 3200A
jeu de barres: 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Entraxe jeu de barres: 75mm
Largeur du support isolant: 330mm
Montage en enveloppe XL3 4000 P: 975mm: Vertical en fond d'armoire de la zone d'équipement. Installation avec le kit de fixation (Art. Nr. 037377) au support jeu de barre (Art. Nr. 037386) et avec le profilé horizontal livré dans l'armoire et du profil verticale.
Conforme à la norme: 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8KVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 154kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 70kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Remarque: Pour la réalisation d'un système jeu de barres en aluminium vertical 3200A, un support jeu de barres (Art. Nr. 037386) et un set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) sont à commander séparément. Pour augmenter la résistance du courant de court-circuit sur un système jeu de barres horizontal fixé entre les montants et les profils sont 2pcs de supports jeu de barres (Art. Nr. 037350) et 1 set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) nécessaire.
Livraison: 1pc. support volant pour jeu de barres (Support isolant pour jeu de barres aluminium) sans matériel de fixation.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen