Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour VX3optimisé 600mm

Support pour jeu de barres aluminium VX3optimisé 630-1600A/3200A en flanc d'enveloppe XL3 4000 P: 975mm Entraxe jeu de barres 75mm

Support pour VX3optimisé 600mm
037386
3245060373863
3245060373863


200.60 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support pour jeu de barres aluminium 630-1600A/3200A en flanc ou sous toit en enveloppe XL3 4000 P: 975mm
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A/3200A
jeu de barres: 630A (Art. Nr. 037354), 800A (Art. Nr. 037355), 1000A (Art. Nr. 037356), 1250A (Art. Nr. 037357), 1600A (Art. Nr. 037358), 3200A (2x Art. Nr. 037358)
Empattement du jeu de barres: 75mm
Largeur du support isolant: 600mm
630-1600A montage en enveloppe XL3 4000, P: 975mm: Vertical en fond d'armoire de la zone d'équipement et horizontal sous toit ou au sol. Fixation par profilé livré, au montant et profil existant.
3200A montage en enveloppe XL3 4000 P: 975mm: Vertical en fond d'armoire de la zone d'équipement et horizontal sous toit ou au sol. Fixation par profilé livré, au montant et profil existant avec les supports jeu de barres appropriés (Art. Nr. 037350).
Conforme à la norme: 60947-1 / EN 60664-1
Tension (Ue): 400VAC
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 8KVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 30 et 154kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) 1sec.: Entre 15 et 70kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres et la dimension du jeu de barres.
Remarque 3200A: Pour la réalisation d'un système jeu de barres en aluminium 3200A, un support jeu de barres additionnel (Art. Nr. 037350) et un set de vis de fixation (Art. Nr. 037377) sont à commander. Pour augmenter la résistance du courant de court-circuit pour un montage horizontal fixé entre les montants et les profils, des supports jeu de barres additionnels (Art. Nr. 037350) ainsi que les vis de fixation (Art. Nr. 037377) sont nécessaire.
Livraison: 1pc. support pour jeu de barres, livré avec matériel de fixation pour jeu de barres aluminium et enveloppe.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen