Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour jeu de barres plates 6300A - 567mm

Support isolant pour jeu de barres 6300A dans différentes enveloppes et dans les XL3 6300

Support pour jeu de barres plates 6300A - 567mm
Support pour jeu de barres plates 6300A - 567mm 037312
3245060373122
3245060373122


356.90 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support isolant pour jeu de barres 6300A dans différentes enveloppes et dans les XL3 6300
Courant nominal (In): 6300A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 567mm
Dimension des barres plates (3 barres/pôle): 200x10mm
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 20 et 240kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Horizontal sur profil livré
Montage en enveloppe XL3 6300, profondeur 975mm: Horizontal sous toit de l'enveloppe ou gaine à câbles séparée sur support livré. Profil monté direct sur les montants.
Remarque: Pour un jeu de barre en ligne. Les supports pour jeu de barres peuvent aussi être installés comme jeu de barre de transfert horizontal
Livraison: 1pc. support jeu de barres, inclus matériel de montage et profilé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen