Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support pour jeu de barres plates 270mm

Support jeu de barres incliné, montage vertical du système jeu de barres en cuivre 200-400A en enveloppe diverse et en gaine à câbles XL3 400/800

Support pour jeu de barres plates 270mm
Support pour jeu de barres plates 270mm 037310
3245060373108
3245060373108


33.00 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres incliné, montage vertical du système jeu de barres en cuivre 200-400A en enveloppe diverse et en gaine à câbles XL3 400/800
Courant nominal (In): 200A, 250A, 400A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 270mm
Dimension barres de cuivre plates: 18x4mm (Art. Nr. 037434) pour 200A, 25x4mm (Art. Nr. 037438) pour 250A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) pour 270A, 32x5mm (Art. Nr. 037419) pour 400A
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 60kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage en enveloppe XL3 400/800: Montage direct verticale en fond d'armoire dans gaine à câbles ou sur platine
Montage dans diverse enveloppe: Sur platine
Remarque: Support pour barres cuivre plates en position inclinée
Livraison: 1pc. support jeu de barres, inclus matériel de montage pour fixation en fond d'armoire ou dans gaine à câbles en enveloppe XL3 400/800


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen