Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support jeu de barres plates 364mm

Support jeu de barres inclinés vertical à plat ou barre de cuivre en C 400-1000A en enveloppe diverse et en enveloppe XL3 4000

Support jeu de barres plates 364mm
Support jeu de barres plates 364mm 037321
3245060373214
3245060373214


92.80 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres inclinés vertical à plat ou barre de cuivre en C 400-1000A en enveloppe diverse et en enveloppe XL3 4000
Courant nominal (In): 400 - 1000A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 364mm
Dimension barre de cuivre à plat: 50x5mm (Art. Nr. 037440) pour 630A, 63x5mm (Art. Nr. 37441) pour 700A, 75x5mm (Art. Nr. 037459) pour 850A, 80x5mm (Art. Nr. 37443) pour 900A
Dimension barre de cuivre en C: 155mm² (Art. Nr. 037460) pour 400A, 265mm² (Art. Nr. 037461) pour 630A, 440mm² (Art. nr. 037462) pour 1000A
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 120kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Vertical sur profil ou platine.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 475mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 725mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 975mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 475mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 725mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 975mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Remarque: Barres de cuivre inclinées
Livraison: 1pc. Support jeu de barres, inclus matériel de montage pour montage direct sur montant et sur profilé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen