Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support jeu de barres plates 344mm

Support jeu de barres inclinés vertical pour système barres de cuivre plates 200-800A en enveloppe diverse et en enveloppe XL3 800/4000

Support jeu de barres plates 344mm
Support jeu de barres plates 344mm 037320
3245060373207
3245060373207


61.95 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support jeu de barres inclinés vertical pour système barres de cuivre plates 200-800A en enveloppe diverse et en enveloppe XL3 800/4000
Courant nominal (In): 200 - 800A
Nombre de conducteur: 4L
Largeur: 344mm
Dimension barres de cuivre plates: 18x4mm (Art. Nr. 037434) pour 200A, 25x5mm (Art. Nr. 037418) für 270A, 32x5mm (Art. Nr. 37419) pour 400A, 50x5mm (Art. Nr. 037440) pour 630A, 63x5mm (Art. Nr. 037441) pour 800A
Conforme à la norme: EN 60947-1, EN 60664-1
Tension d'isolement (Ui): 1000VAC
Résistance tension de choc nominale (Uimp): 12kVAC
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): Entre 10 et 80kA, dépendant de la distance du support du jeu de barres
Montage dans diverse enveloppe: Vertical sur profil ou platine.
Montage en enveloppe XL3 800: Vertical en fond d'armoire von separater Kabelzone direkt an Gehäuseprofile.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 475mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 725mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, Largeur 975mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 475mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020551). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 725mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020552). Profil monté direct sur les montants.
Montage en enveloppe XL3 4000, profondeur 975mm: Vertical en fond d'armoire de l'enveloppe ou gaine à câbles séparé sur profilé (Art. Nr. 020553). Profil monté direct sur les montants.
Remarque: Barres de cuivre inclinées
Livraison: 1pc. Support jeu de barres, inclus matériel de montage pour montage direct sur montant et sur profilé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen