Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Support grd. 2 x 1, pour R&M

Support ENC grd. 2x1, pour mécanismes multimédia R&M, Arteor

Support grd. 2 x 1, pour R&M
Support grd. 2 x 1, pour R&M 571752RM
376210131
7611668094909
7611668094909


11.00 CHF
111


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Support encastré 2x1 Arteor
Dimensions: 135x85x1.2mm
Entraxe: 57 mm
Pour un mécanisme multimédia R&M «Advanced» et un mécanisme type BF du gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Montage en horizontal ou vertical
Livré avec adaptateur
Livrés avec une protection de chantier thermoformée, clipsable et transparente. Protection complète (méca + support). Doigts facilement manoeuvrables