nombre de pôles: | 0 |
nombre de raccordements < 6 mm²: | 0 |
nombre de raccordements 10 mm²: | 0 |
nombre de raccordements 16 mm²: | 0 |
nombre de raccordements 25 mm²: | 0 |
nombre de raccordements > 25 mm²: | 0 |
nombre de raccordements totals: | 0 |
hauteur: | 0 mm |
largeur: | 0 mm |
profondeur: | 0 mm |
protégé: | non |