Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Supports pour montage d’appareillage - Goulottes 65x150 mm
Support 1x1 pour standard suisse
010911
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Support 1x1 pour standard suisse
Support 1 poste
Support 1x1 pour standard suisse
Référence:
010911
E-No.:
127595101
EAN:
3245060109110
Barcode:
Tarif:
10.10 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Pour couvercle de 130 mm
Couleur: blanc
largeur partie supérieure:
0 mm
longueur:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
nombre d'unités:
0
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
cache-coupe:
non
avec champ d'inscription:
non
Article alternatif