Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Socle pour coffret Atlantic 800x200x400mm

Socle pour coffret Atlantic LxHxP:800x200x400mm

Socle pour coffret Atlantic 800x200x400mm
Socle pour coffret Atlantic 800x200x400mm 036341
3245060363413
3245060363413


260.70 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Socle pour coffret Atlantic
Dimension (LxHxP): 800x200x400mm
Couleur: Gris noir, RAL 7021
Hauteur: 200mm
Profondeur d'armoire: 400mm
Largeur d'armoire: 800mm
Poids: 10,2kg
Remarque: Trappe frontale et latérale


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen