Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Socle pour coffret Atlantic 600x200x300mm

Socle pour coffret Atlantic LxHxP:600x200x300mm

Socle pour coffret Atlantic 600x200x300mm
Socle pour coffret Atlantic 600x200x300mm 036300
3245060363000
3245060363000


402.90 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Socle pour coffret Atlantic
Dimension (LxHxP): 600x200x300mm
Couleur: Gris noir, RAL 7021
Hauteur: 200mm
Profondeur d'armoire: 300mm
Largeur d'armoire: 600mm
Poids: 6kg
Remarque: Trappe frontale et latérale


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen