Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L, 250A

Répartiteur de puissance 4L, 250A raccordement par cosses

Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L, 250A
Répartiteur de puissance raccordement par cosses 4L, 250A 037400
3245060374006
3245060374006


200.90 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de puissance 4L, 250A raccordement par cosses
Courant nominal (In): 250A
Nombre de conducteur: 4L
raccordement (par pôle): 1x150mm²
raccordement (par plage, 1 pôle = 3 plages): 1x50-70mm² et 2x35mm² ou un connecteur avec 3 départs (Art. Nr. 037403)
Montage: Platine par vis 4x M6
Remarque: raccordement possible par module d'alimentation (Art. Nr. 037365). Livré avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"
Conforme à la norme: EN 60947-1
Courant de court-circuit (Icc): 60kA
Tension (EN 60664-1): 1000VAC
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-11): 960°C
Livraison: 1pc. répartiteur de puissance avec écran de protection et indication "Tension dangeureuse"


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen