Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais temporisé

Relais temporisé temporisateur à la fermeture 1NO/NF

Relais temporisé
Relais temporisé 004743
528013382
4010957047436
4010957047436


138.85 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais temporisé temporisateur à la fermeture 12/230VAC 1NO/NF
Tension du courant de commande: 12-230VAC/DC
Féquence (fn): 50/60Hz
Nombre de sorties, retardées, prises: 1
Puissance absorbée: 1,3W
Puissance absorbée: 230VAC/DC= 1,4W 12VAC/DC= 0,5W
Capacité de rupture: 8A 250VAC
Plage de temporisation: 0,1s - 100h
Précision de répétition: ±0,2%
Précision de réglage: ±5% bei 25°C
Temps de récupération: max 100ms
Durée de vie électrique: 10? hystérésis à 2000W cos ?= 1é
Durée de vie mécanique: 10? hystérésis
Température d‘utilisation: -20 °C - +55 °C
Température de stockage: -30 °C - +70 °C
Degré de protection: IP20
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible avec embout 1x4mm²/2x2,5mm²
Note: Permettent de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée de 0,1 s à 100 h
Note: Permet de mettre sous tension une charge pour une durée prédéterminée (contacteur)
Remarque: La temporisation (T) démarre à la fermeture de l'inter ou du bouton-poussoir sans témoin lumineux. A la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension