Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Relais différentiel pour DPX3

Relais différentiel (relais RCD) pour disjoncteurs compact DPX3

Relais différentiel pour DPX3
Relais différentiel pour DPX3 026088
3245060260880
3245060260880


325.20 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Relais différentiel (relais RCD) pour disjoncteurs compact DPX3
Utilisation: Détecte les courants de défaut et lorsqu'il est associé un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, donne l'ordre de déclencheur à un disjoncteur de puissance. Seulement avec des tores indépendent.
Équipement: Une fenêtre rabattable et plombable, contact auxiliaire et divers LED's pour indication.
Type A pour montage sur rail DIN avec cache plombable, contact auxiliaire et LED
LED: sous tension, courant de défaut d'isolement entre phase/terre 20, 40, 60% jusqu'à 100%
Tension d'alimentation 230VAC
Déclenchement réglable
Tores 35/80mm: 0,03-0,05-0,075-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Tores 140/210mm: 0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Tores 150mm: 0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Tores 300mm: 1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30A
Déclenchement réglable à: 0-0,15-0,25-0,5-1-2,5-5sec.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen