Système DX³optimisé
Disjoncteurs différentiels DX3optimisé
Disjoncteurs différentiels Type F
Raccordement à vis
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
Raccordement à vis
Filtre(s)
Caractéristique:
-- Tous --
C
Courant nominal:
-- Tous --
6A
10A
13A
16A
20A
25A
32A
Nombre de pôle:
-- Tous --
1P/N
Courant de cour-circuits:
-- Tous --
4500A/6kA
6000A/10kA
Différentiel:
-- Tous --
30mA
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Disjoncteur différentiel 2L C 13A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410748
E-No.: 804159261
Disjoncteur différentiel 2L C 10A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410752
E-No.: 804148261
Disjoncteur différentiel 2L C 16A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410753
E-No.: 804149261
Disjoncteur différentiel 2L C 20A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410754
E-No.: 804150261
Disjoncteur différentiel 2L C 25A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410755
E-No.: 804151261
Disjoncteur différentiel 2L C 32A 30mA Type F - 6kA
Réf.: 410756
E-No.: 804152261
Disjoncteur différentiel 2L C 13A 30mA Type F - 10kA
Réf.: 410851
E-No.: 805159261
Disjoncteur différentiel 2L C 6A 30mA Type F - 10kA
Réf.: 410853
E-No.: 805146261
Disjoncteur différentiel 2L C 10A 30mA Type F - 10kA
Réf.: 410854
E-No.: 805148261