Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T23 IP55, ENC gris

Prise ENC 1xT23, 16A, grd. I, IP 55, Plexo, gris

Prise T23 IP55, ENC gris
Prise T23 IP55, ENC gris 069831-23
643619031
7611668084290
7611668084290


39.15 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 20mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen