Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo Pour appareils simples et combinaisons Dimensions mécanisme: 64x64mm IP 55 - IK 07 Profondeur: 20mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 16A, 250V Avec volet de protection IP 55 avec volet fermé
exécution:
type 23
nombre d'unités:
1
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
plaque pleine
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à vis
avec clapet:
oui
avec protection contre les contacts accidentels accrue: