Appareil complet apparent Plexo Dimensions: 97x97x58mm IP 55 - IK 07 Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 10A, 250V 3L + N + PE, 10A, 400V Avec volet de protection
exécution:
type 15
nombre d'unités:
1
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
boîtier complet
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
oui
avec protection contre les contacts accidentels accrue: