Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T13 IP55, AP gris

Prise AP 1xT13, 10A, grd. I, IP 55, Plexo, gris

Prise T13 IP55, AP gris
Prise T13 IP55, AP gris 069731-13
623018331
7611668079685
7611668079685


37.40 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Plexo
Dimensions: 84x80x57mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
1 embout en haut et en bas avec 1 entrée
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen