Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise différentielle T23 IP55, 30mA gris

Prise différentielle INC 1xT23, FI 30mA, 1x2, IP 55, Plexo, gris

Prise différentielle T23 IP55, 30mA gris
Prise différentielle T23 IP55, 30mA gris 069567-23
642227031
7611668084269
7611668084269


269.95 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Se montent dans boîtiers apparents 2×1 ou supports double postes encastrés 2×1 Plexo
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Mécanismes composés de:
- 1 prise T23 L + N + PE, 16A, 250V
- 1 disjoncteur différentiel, 16 A, 230 V, 30mA
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé