Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise différentielle T13 IP55, blanc 30mA

Prise différentielle INC 1xT13, FI 30mA, 1x2, IP 55, Plexo, blanc

Prise différentielle T13 IP55, blanc 30mA
Prise différentielle T13 IP55, blanc 30mA 069645-13
642327001
7611668084221
7611668084221


266.75 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Se montent dans boîtiers apparents 2×1 ou supports double postes encastrés 2×1 Plexo
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Mécanismes composés de:
- 1 prise T13 L + N + PE, 10A, 250V
- 1 disjoncteur différentiel, 10 A, 230 V, 30mA
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen