Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de courant T13 DIN

Prise de courant T13 DIN

Prise de courant T13 DIN
Prise de courant T13 DIN 004293
663046031
7611668054941
7611668054941


42.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Prise de courant T13 DIN
Nb de pôles: 1L+N+PE
Courant nominal (In): 10A
Tension nominale de fonctionnement (Un): 250V AC
Conformes aux normes: Norme suisse
Largeur: 3,5mod. (63mm)
Bornes: Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Note: Prise type 13
Remarque: Polarité garantie grâce à l'éclipse de protection


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen